10 MM DC RL

10 MM DC RL
10 MM DC RL

Shaft, 60 Case, 9.99 / 10.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório (RL), 166 in Longo

Lead Time:  3 Days *

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real9.99 / 10.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal10 mm
Comprimento166 in  

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.20 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.0025 mm
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486180029 
Profundidade do encaixe0.69 mm
Redondeza0.0020 mm
Weight2.7 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: